Publique sus productos
Hotels Floorstanding toilet brush holder
Hotels Floorstanding toilet brush holder
Hotels Floorstanding toilet brush holder
    Roca

    Hotels Floorstanding toilet brush holder

    Traducido por Google,
    Escobillero de suelo. Una alianza entre sencillez, estilo y funcionalidad. Esta colección ha sido diseñada para adaptarse a cualquier espacio y exigencia. Inspirada en formas minimalistas, se caracteriza por su gran versatilidad. Es una solución pensada tanto para pequeños como para grandes proyectos de diseño, ya sean públicos o privados.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia817586XX0
    • Familia de productoAccesorios
    • Grupo de productosHotels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)431
    • Ancho (mm)90
    • Profundidad (mm)90
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Descripción Uniclass 2015Toilet brush holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties