Publique sus productos
Hotels Round -Wall-mounted toilet brush holder
Hotels Round -Wall-mounted toilet brush holder
Hotels Round -Wall-mounted toilet brush holder
Hotels Round -Wall-mounted toilet brush holder
Hotels Round -Wall-mounted toilet brush holder
Hotels Round -Wall-mounted toilet brush holder
Hotels Round -Wall-mounted toilet brush holder
    Roca

    Hotels Round -Wall-mounted toilet brush holder

    Traducido por Google,
    Escobillero de pared. Una alianza entre simplicidad, estilo y funcionalidad. Esta colección se ha diseñado para adaptarse a cualquier espacio y necesidad. Inspirada en formas minimalistas, se caracteriza por su gran versatilidad. Es una solución pensada para proyectos de diseño pequeños y grandes, tanto públicos como privados.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia817587XX0
    • Familia de productoAccesorios
    • Grupo de productosHotels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)431
    • Ancho (mm)90
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings