Publique sus productos
Hotels Tumbler
Hotels Tumbler
Hotels Tumbler
    Roca

    Hotels Tumbler

    Traducido por Google,
    Vaso. Una alianza entre sencillez, estilo y funcionalidad. Esta colección ha sido diseñada para adaptarse a cualquier espacio y exigencia. Inspirada en formas minimalistas, se caracteriza por su gran versatilidad. Es una solución pensada tanto para pequeños como para grandes proyectos de diseño, ya sean públicos o privados.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia817594XX0
    • Familia de productoAccesorios
    • Grupo de productosHotels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)121
    • Ancho (mm)74
    • Profundidad (mm)74
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_92
    • Descripción Uniclass 2015Tumbler holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties