Publique sus productos
RECORD Wall-mounted toilet brush holder (Can be installed with screws or adhesive)
Roca

RECORD Wall-mounted toilet brush holder (Can be installed with screws or adhesive)

Traducido por Google,
Escobillero de pared (Se puede instalar con tornillos o adhesivo) Líneas elegantes y acabado cromado para una colección de complementos de baño que aporta un encanto extra a cualquier espacio de baño.
Especificaciones técnicas
  • Referencia817667001
  • Familia de productoRecord
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)360
  • Ancho (mm)95
  • Profundidad (mm)122
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
  • Descripción Uniclass 2015Toilet brush holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings