Publique sus productos
Sonata Toilet roll holder without cover (installation with screws or adhesive)
Sonata Toilet roll holder without cover (installation with screws or adhesive)
    Roca

    Sonata Toilet roll holder without cover (installation with screws or adhesive)

    Traducido por Google,
    Portarrollos sin tapa (instalación con tornillos o adhesivo). Líneas que juegan con la delicadeza y materiales que aportan un alto grado de firmeza interactúan en esta colección contemporánea.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia817732xx0
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)55
    • Ancho (mm)32
    • Profundidad (mm)131
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Descripción Uniclass 2015Toilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties