Publique sus productos
Sonata Wall-mounted soap dispenser (installation with screws or adhesive)
Sonata Wall-mounted soap dispenser (installation with screws or adhesive)
    Roca

    Sonata Wall-mounted soap dispenser (installation with screws or adhesive)

    Traducido por Google,
    Dispensador de jabón de pared (instalación con tornillos o adhesivo). Líneas que juegan con la delicadeza y materiales que aportan un alto grado de firmeza interactúan en esta colección contemporánea.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia817736xx0
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)172
    • Ancho (mm)62
    • Profundidad (mm)82
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_82
    • Descripción Uniclass 2015Soap dishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties