Publique sus productos
Allegro Wall mounted tumbler
Allegro Wall mounted tumbler
    Roca

    Allegro Wall mounted tumbler

    Traducido por Google,
    Vaso de pared. Descubre esta nueva colección de accesorios, que incluye dispensadores de jabón y vasos, toalleros y ganchos, y portaescobillas y portarrollos en elegantes acabados en blanco mate y negro mate. Accesorios contemporáneos que aportan estilo a cualquier baño.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia817862XX0
    • Familia de productoAccesorios
    • Grupo de productosAllegro
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)161
    • Ancho (mm)63
    • Profundidad (mm)78
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties