Publique sus productos
Victoria Square Over countertop soap dispenser
Victoria Square Over countertop soap dispenser
    Roca

    Victoria Square Over countertop soap dispenser

    Traducido por Google,
    Victoria - Dispensador de jabón de sobre encimera. Amplia gama de accesorios con un diseño funcional y atemporal. Además de su instalación con tornillos, Victoria permite un sistema de fijación adhesivo que evita la perforación y garantiza una alta resistencia (hasta 5 kg de carga estática). Ideal para baños privados, zonas semipúblicas y espacios públicos, incluyendo soluciones para personas con movilidad reducida.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia817893XX0
    • Familia de productoAccesorios
    • Grupo de productosVictoria Square
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)167
    • Ancho (mm)72
    • Profundidad (mm)88
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers