Publique sus productos
PUBLIC 850ml Soap or gel dispenser with sensor
Roca

PUBLIC 850ml Soap or gel dispenser with sensor

Traducido por Google,
Dispensador de jabón o gel con sensor (850ml)
Especificaciones
  • Compatible with: 818015000 Extendible pedestal for soap or gel dispenser
Especificaciones técnicas
  • Referencia818012009
  • Familia de productoAccesorios
  • Grupo de productosPublic
  • Día de publicación2021-02-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)260
  • Ancho (mm)110
  • Profundidad (mm)120
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniClass Hand Soap Dispensers
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings