Publique sus productos
ONA Touchless soap and hand sanitizer dispenser, deck-mounted. Mains operated at 100-240V. It includes power source
Roca

ONA Touchless soap and hand sanitizer dispenser, deck-mounted. Mains operated at 100-240V. It includes power source

Traducido por Google,
Dispensador de jabón y desinfectante para manos sin contacto, montado en la plataforma. Red operada a 100-240V. Incluye fuente de alimentación. Estilo de vida mediterráneo. La suavidad de sus esquinas redondeadas refleja las suaves olas del océano, y el diseño orgánico de su cerámica toca tu piel tan suavemente como una brisa de verano.
Especificaciones técnicas
  • Referencia818014xx0
  • Familia de productoAccesorios
  • Grupo de productosOna
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)90
  • Ancho (mm)122
  • Profundidad (mm)45
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniClass Hand Soap Dispensers
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings