Publique sus productos
PUBLIC Tissues dispenser with sensor (plastic)
Roca

PUBLIC Tissues dispenser with sensor (plastic)

4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
Traducido por Google,
Dispensador de pañuelos con sensor Material: Plástico
Especificaciones técnicas
  • Referencia818018009
  • Familia de productoAccesorios
  • Grupo de productosPublic
  • Día de publicación2021-02-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)400
  • Ancho (mm)227
  • Profundidad (mm)305
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-21 43 15 31
  • Título OmniClass Toilet Tissue Dispensers
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings