Publique sus productos
Henares Unik (base unit and laundry sink)
Roca

Henares Unik (base unit and laundry sink)

4.7 de 5 estrellas4.7(10 reseñas)
Traducido por Google,
Unik (mueble bajo y lavadero). Una propuesta que se mantiene fiel a la esencia de un pasado no muy lejano. Esta colección es la recuperación de una pieza sólida llena de carácter e impregnada de estilo, versatilidad y comodidad. Redefine lo clásico para darle un aire atemporal y a prueba de moda, porque si es práctico siempre estará presente.
Especificaciones
  • Include: A368951001. Vitreous china laundry sink
Especificaciones técnicas
  • Referencia851028xxx
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosHenares
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)847
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)390
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
  • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
  • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings