Publique sus productos
CARMEN Unik (base unit with two drawers and basin)
CARMEN Unik (base unit with two drawers and basin)
    Roca

    CARMEN Unik (base unit with two drawers and basin)

    Traducido por Google,
    Unik (mueble bajo con dos cajones y lavabo)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia851369xxx
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosCarmen
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)875
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures