Publique sus productos
BEYOND Base unit for two in countertop basins
Roca

BEYOND Base unit for two in countertop basins

Traducido por Google,

Mueble bajo para dos en lavabos de sobre encimera
1600 mm
Colores y acabados: Blanco brillo y Roble City

Especificaciones
  • Compatible With:
    3270B6..0 In countertop FINECERAMIC® basin

Especificaciones técnicas
  • Referencia851419xxx
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosBeyond
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)525
  • Ancho (mm)505
  • Profundidad (mm)1600
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Unit Modules
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniClass Bathroom Cabinets