Publique sus productos
The Gap Unik (base unit with three drawers and basin)
The Gap Unik (base unit with three drawers and basin)
The Gap Unik (base unit with three drawers and basin)
The Gap Unik (base unit with three drawers and basin)
The Gap Unik (base unit with three drawers and basin)
The Gap Unik (base unit with three drawers and basin)
The Gap Unik (base unit with three drawers and basin)
The Gap Unik (base unit with three drawers and basin)
The Gap Unik (base unit with three drawers and basin)
The Gap Unik (base unit with three drawers and basin)
    Roca

    The Gap Unik (base unit with three drawers and basin)

    Traducido por Google,
    Unik (mueble bajo con tres cajones y lavabo). Diseñada por Antonio Bullo, esta colección ofrece un estilo compacto y funcional. Su amplia gama permite optimizar cualquier espacio del baño. Sus líneas modernas y elegantes lo convierten en una elección inteligente.
    Especificaciones
    • Optional products: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box 816827339 Optional leg set (x4) 816827458 Optional leg set (x4)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia851484XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosThe Gap
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)763
    • Ancho (mm)460
    • Profundidad (mm)605
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework