Publique sus productos
The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)
    Roca

    The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)

    Traducido por Google,
    Unik (mueble bajo compacto con dos cajones y lavabo). La colección Gap ofrece una amplia gama de opciones de diseño moderno, que incluyen inodoros, lavabos y muebles de baño para optimizar cualquier espacio. La amplia gama de muebles también incluye soluciones perfectas para baños compactos, así como muebles bajos para lavabos sobre encimera.
    Especificaciones
    • Optional products: A816820409 Organizing box A816826339 Set of two optional legs - Aluminium finish. A816826458. Set of two optional legs - Nickel finish
    Especificaciones técnicas
    • Referencia851494xxx
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosThe Gap
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)537
    • Ancho (mm)380
    • Profundidad (mm)505
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings