Publique sus productos
The Gap Unik (compact base unit with three drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with three drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with three drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with three drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with three drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with three drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with three drawers and basin)
    Roca

    The Gap Unik (compact base unit with three drawers and basin)

    Traducido por Google,
    Unik (mueble bajo compacto con tres cajones y lavabo). La colección Gap ofrece una amplia gama de opciones de diseño moderno, que incluyen inodoros, lavabos y muebles de baño para optimizar cualquier espacio. La amplia gama de muebles también incluye soluciones perfectas para baños compactos, así como muebles bajos para lavabos sobre encimera.
    Especificaciones
    • Compatible with: A3270M1000 Wall-hung or vanity vitreous china basin. Optional products: A816820409 Organizing box A816827339 Set of two optional legs - Aluminium finish. A816827458 Set of two optional legs - Nickel finish
    Especificaciones técnicas
    • Referencia851498xxx
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosThe Gap
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)759
    • Ancho (mm)380
    • Profundidad (mm)605
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings