Publique sus productos
THE GAP 605 Pack (base unit 3 drawers, basin and LED mirror)
THE GAP 605 Pack (base unit 3 drawers, basin and LED mirror)
THE GAP 605 Pack (base unit 3 drawers, basin and LED mirror)
THE GAP 605 Pack (base unit 3 drawers, basin and LED mirror)
THE GAP 605 Pack (base unit 3 drawers, basin and LED mirror)
THE GAP 605 Pack (base unit 3 drawers, basin and LED mirror)
THE GAP 605 Pack (base unit 3 drawers, basin and LED mirror)
    Roca

    THE GAP 605 Pack (base unit 3 drawers, basin and LED mirror)

    Traducido por Google,
    Pack (mueble bajo con tres cajones, lavabo y espejo LED) Colores y acabados: 402 Roble City, 434 Fresno Nórdico, 447 Gris Ártico, 153 Gris Antracita Brillo & 806 Blanco Brillo
    Especificaciones
    • Included: 812355000 Mirror with upper lighting 851484... Unik (base unit with three drawers and basin) Optional: 816826339 Optional leg set (x2) 816826458 Optional leg set (x2) 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Especificaciones técnicas
    • Referencia851517xxx
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosThe Gap
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)763
    • Ancho (mm)460
    • Profundidad (mm)605
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings