Publique sus productos
DOMI Pack 1000 right hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)
DOMI Pack 1000 right hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)
DOMI Pack 1000 right hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)
DOMI Pack 1000 right hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)
    Roca

    DOMI Pack 1000 right hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)

    Traducido por Google,
    Pack (mueble bajo dos cajones, una puerta, lavabo derecho y espejo LED) Colores y acabados: 402 Roble City, 434 Fresno Nórdico, 447 Gris Ártico & 806 Blanco Brillo
    Especificaciones
    • Included: 851548... Unik (base unit with two drawers, one door and right hand basin) 812357000 Mirror with upper lighting Optional: 816831485 Structure with towel rail 816830485 Structure without towel rail
    Especificaciones técnicas
    • Referencia851541xxx
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosDomi
    • Día de publicación2021-03-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)578
    • Ancho (mm)461
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings