Publique sus productos
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
    Roca

    Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)

    Traducido por Google,
    Unik (mueble bajo con dos cajones y lavabo). El diseño funcional y la sencillez son características comunes a todas las piezas de esta colección, que se adapta rápida y fácilmente al espacio del baño, aportando un diseño puro y neutro al baño.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia851592xxx
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosVictoria
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)515
    • Ancho (mm)453
    • Profundidad (mm)605
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings