Publique sus productos
Victoria Pack (base unit with two doors, basin, mirror and LED spotlight)
Victoria Pack (base unit with two doors, basin, mirror and LED spotlight)
Victoria Pack (base unit with two doors, basin, mirror and LED spotlight)
Victoria Pack (base unit with two doors, basin, mirror and LED spotlight)
Victoria Pack (base unit with two doors, basin, mirror and LED spotlight)
Victoria Pack (base unit with two doors, basin, mirror and LED spotlight)
    Roca

    Victoria Pack (base unit with two doors, basin, mirror and LED spotlight)

    4.7 de 5 estrellas4.7(12 reseñas)
    Traducido por Google,
    Pack (mueble bajo de dos puertas, lavabo, espejo y foco LED). El diseño funcional y la sencillez son rasgos comunes a todas las piezas de esta colección, que se adapta rápida y fácilmente al espacio del baño, aportando un diseño puro y neutro al baño.
    Especificaciones
    • Optional with: A816826339 Optional leg set (x2) A816760001 Lateral towel rail for base unit. A816761001. Set of 2 furniture hooks. Products Included: A851654806 Unik (base unit and basin) A812333406 Mirror A813092100 LED Spotlight 8,6W
    Especificaciones técnicas
    • Referencia851662xxx
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosVictoria
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)515
    • Ancho (mm)453
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings