Publique sus productos
ONA Pack (base unit for over countertop basin with two drawers and LED mirror)
ONA Pack (base unit for over countertop basin with two drawers and LED mirror)
ONA Pack (base unit for over countertop basin with two drawers and LED mirror)
ONA Pack (base unit for over countertop basin with two drawers and LED mirror)
ONA Pack (base unit for over countertop basin with two drawers and LED mirror)
ONA Pack (base unit for over countertop basin with two drawers and LED mirror)
ONA Pack (base unit for over countertop basin with two drawers and LED mirror)
ONA Pack (base unit for over countertop basin with two drawers and LED mirror)
ONA Pack (base unit for over countertop basin with two drawers and LED mirror)
ONA Pack (base unit for over countertop basin with two drawers and LED mirror)
    Roca

    ONA Pack (base unit for over countertop basin with two drawers and LED mirror)

    Traducido por Google,
    Pack (mueble bajo para lavabo de sobre encimera con dos cajones y espejo LED). Estilo de vida mediterráneo. La suavidad de sus esquinas redondeadas refleja las suaves olas del océano, y el diseño orgánico de su cerámica toca tu piel tan suavemente como una brisa de verano.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia851718xxx
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosOna
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)460
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Unit Modules
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings