Publique sus productos
Tenet (base unit with two drawers and basin)
Tenet (base unit with two drawers and basin)
Tenet (base unit with two drawers and basin)
Tenet (base unit with two drawers and basin)
Tenet (base unit with two drawers and basin)
    Roca

    Tenet (base unit with two drawers and basin)

    Traducido por Google,
    Unik (mueble bajo con dos cajones y lavabo). Práctico y simple, Tenet satisface todas y cada una de las necesidades de almacenamiento de los hogares sin renunciar al diseño y la capacidad. Tiradores modernos y cinco acabados son las señas de identidad de un mueble con dos cajones y lavabo integrado.
    Especificaciones
    • Optional with: A816826339 Optional leg set (x2)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia851776xxx
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosTenet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)565
    • Ancho (mm)460
    • Profundidad (mm)685
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings