Publique sus productos
Aleyda Unik (compact base unit with 2 drawers and basin)
Aleyda Unik (compact base unit with 2 drawers and basin)
Aleyda Unik (compact base unit with 2 drawers and basin)
Aleyda Unik (compact base unit with 2 drawers and basin)
Aleyda Unik (compact base unit with 2 drawers and basin)
    Roca

    Aleyda Unik (compact base unit with 2 drawers and basin)

    Traducido por Google,
    Unik (mueble bajo compacto con 2 cajones y lavabo)Con un lavabo asimétrico integrado en un lateral y tiradores contemporáneos, este mueble es una solución moderna y versátil con un diseño único, disponible en cinco acabados
    Especificaciones
    • Optional with: A816829339 Optional leg set (x2) A816829458 Optional leg set (x2)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia851811xxx
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosAleyda
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)565
    • Ancho (mm)380
    • Profundidad (mm)705
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings