Publique sus productos
Aleyda Pack (base unit with 4 drawers, double bowl basin and LED mirror)
Aleyda Pack (base unit with 4 drawers, double bowl basin and LED mirror)
Aleyda Pack (base unit with 4 drawers, double bowl basin and LED mirror)
Aleyda Pack (base unit with 4 drawers, double bowl basin and LED mirror)
Aleyda Pack (base unit with 4 drawers, double bowl basin and LED mirror)
    Roca

    Aleyda Pack (base unit with 4 drawers, double bowl basin and LED mirror)

    Traducido por Google,
    Pack (mueble bajo de 4 cajones, lavabo doble y espejo LED). Con un lavabo asimétrico integrado en un lateral y tiradores de estilo contemporáneo, este mueble es una solución moderna y versátil con un diseño único, disponible en cinco acabados.
    Especificaciones
    • Products included: A812358000 Mirror with upper lighting. A851887514 Unik (base unit with 4 drawers and double bowl basin) Optional products: A816829458 Optional leg set (x2) A816829339 Optional leg set (x2)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia851889xxx
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosAleyda
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)565
    • Ancho (mm)460
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings