Publique sus productos
Tenue Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin in matt white finish)
Tenue Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin in matt white finish)
Tenue Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin in matt white finish)
Tenue Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin in matt white finish)
Tenue Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin in matt white finish)
    Roca

    Tenue Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin in matt white finish)

    Traducido por Google,
    Unik (mueble bajo con dos cajones y lavabo Stonex® acabado blanco mate). Mueble de baño moderno y sofisticado con lavabo integrado de Stonex® en elegante acabado mate.
    Especificaciones
    • Optional products: 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Especificaciones técnicas
    • Referencia851933XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosTenue
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)650
    • Ancho (mm)460
    • Profundidad (mm)605
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioStonex
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework