Publique sus productos
The Gap Base unit with two drawers, one door and over countertop basin on the left
The Gap Base unit with two drawers, one door and over countertop basin on the left
The Gap Base unit with two drawers, one door and over countertop basin on the left
The Gap Base unit with two drawers, one door and over countertop basin on the left
The Gap Base unit with two drawers, one door and over countertop basin on the left
The Gap Base unit with two drawers, one door and over countertop basin on the left
The Gap Base unit with two drawers, one door and over countertop basin on the left
The Gap Base unit with two drawers, one door and over countertop basin on the left
The Gap Base unit with two drawers, one door and over countertop basin on the left
The Gap Base unit with two drawers, one door and over countertop basin on the left
    Roca

    The Gap Base unit with two drawers, one door and over countertop basin on the left

    Traducido por Google,
    Mueble bajo con dos cajones, una puerta y lavabo sobre encimera a la izquierda. Diseñada por Antonio Bullo, esta colección ofrece un estilo compacto y funcional. Su amplia gama permite optimizar cualquier espacio del baño. Sus líneas modernas y elegantes lo convierten en una elección inteligente.
    Especificaciones
    • Optional products: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box 816826339 Optional leg set (x2) 816826458 Optional leg set (x2)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia851957XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosThe Gap
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)537
    • Ancho (mm)460
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework