Publique sus productos
Inspira Unik (base unit with two drawers and Fineceramic® basin)
Inspira Unik (base unit with two drawers and Fineceramic® basin)
Inspira Unik (base unit with two drawers and Fineceramic® basin)
Inspira Unik (base unit with two drawers and Fineceramic® basin)
Inspira Unik (base unit with two drawers and Fineceramic® basin)
    Roca

    Inspira Unik (base unit with two drawers and Fineceramic® basin)

    Traducido por Google,
    Unik (mueble bajo con dos cajones y lavabo Fineceramic®). Inspira es una colección sorprendente que combina un diseño innovador con formas atrevidas y un estilo atemporal. Cuenta con finos marcos de aluminio, lavabos Fineceramic® y colores contemporáneos. La colección ofrece opciones flexibles, que incluyen unidades flotantes de un cajón o unidades tradicionales de dos cajones, con mayor almacenamiento y funcionalidad.
    Especificaciones
    • Optional products: 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Especificaciones técnicas
    • Referencia851992XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosInspira
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)685
    • Ancho (mm)490
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework