Publique sus productos
Tura  Unik (Compact base unit with one door, side shelves and basin)
Tura  Unik (Compact base unit with one door, side shelves and basin)
Tura  Unik (Compact base unit with one door, side shelves and basin)
    Roca

    Tura Unik (Compact base unit with one door, side shelves and basin)

    Traducido por Google,
    Unik (Mueble base compacto de una puerta, estantes laterales y lavabo). Diseñada por Andreu Carulla, Tura es una colección de baño completa que toma forma e inspiración de la arquitectura y la luz mediterránea. Tura es un juego de volúmenes y vacíos, de luces y sombras traducidos en elementos para el baño. La innovación y la sostenibilidad están presentes en toda la colección, desde el diseño y la tecnología hasta el uso de materiales reciclados y packaging sin plástico.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia852022XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosTura
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)275
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework