Publique sus productos
Tura  Unik (Asymmetric base unit with two drawers, side shelves and basin on the right)
Tura  Unik (Asymmetric base unit with two drawers, side shelves and basin on the right)
Tura  Unik (Asymmetric base unit with two drawers, side shelves and basin on the right)
Tura  Unik (Asymmetric base unit with two drawers, side shelves and basin on the right)
    Roca

    Tura Unik (Asymmetric base unit with two drawers, side shelves and basin on the right)

    Traducido por Google,
    Unik (Mueble base asimétrico con dos cajones, estantes laterales y lavabo a la derecha). Diseñada por Andreu Carulla, Tura es una colección de baño completa que nace de la arquitectura y la luz mediterránea y que tiene su forma e inspiración. Tura es un juego de volúmenes y vacíos, de luces y sombras traducidos en elementos para el baño. La innovación y la sostenibilidad están presentes en toda la colección, desde el diseño y la tecnología hasta el uso de materiales reciclados y envases sin plástico.
    Especificaciones
    • Optional: A818025N10 Small felt box with cork cover
    Especificaciones técnicas
    • Referencia852027XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosTura
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)430
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework