Publique sus productos
Tura  Unik (Compact base unit with one drawer, bottom shelf and centered basin)
Tura  Unik (Compact base unit with one drawer, bottom shelf and centered basin)
Tura  Unik (Compact base unit with one drawer, bottom shelf and centered basin)
Tura  Unik (Compact base unit with one drawer, bottom shelf and centered basin)
    Roca

    Tura Unik (Compact base unit with one drawer, bottom shelf and centered basin)

    Traducido por Google,
    Unik (Mueble bajo compacto de un cajón, balda inferior y lavabo centrado). Diseñada por Andreu Carulla, Tura es una colección de baño completa modelada e inspirada en la arquitectura y la luz del Mediterráneo. Tura es un juego de volúmenes y vacíos, de luces y sombras traducidas en elementos para el baño. La innovación y la sostenibilidad se pueden encontrar en toda la colección, desde el diseño y la tecnología hasta el uso de materiales reciclados y envases sin plástico.
    Especificaciones
    • Optional: A818024N10 Large felt box with cork cover A818025N10 Small felt box with cork cover
    Especificaciones técnicas
    • Referencia852037XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosTura
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)430
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework