Publique sus productos
Victoria-N. Unik - base unit with two drawers and basin
Victoria-N. Unik - base unit with two drawers and basin
Victoria-N. Unik - base unit with two drawers and basin
Victoria-N. Unik - base unit with two drawers and basin
Victoria-N. Unik - base unit with two drawers and basin
    Roca

    Victoria-N. Unik - base unit with two drawers and basin

    Traducido por Google,
    Unik - mueble base con dos cajones y lavabo. La sencillez y la funcionalidad son los puntos fuertes de esta colección, que ofrece soluciones para el espacio de baño con un diseño actual. Propuestas perfectamente adaptadas a cada estilo de vida y que permiten personalizar la zona de baño con diferentes composiciones.
    Especificaciones
    • Optional with: A816761001 Set of 2 furniture hooks A816760001 Lateral towel rail for base unit A817018339 Optional leg set (x2) A816820409 Organizing box (100 x 208) A816819409 Organizing box (90 x 90 mm)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia852098XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosVictoria-N
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)583
    • Ancho (mm)460
    • Profundidad (mm)1005
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework