Publique sus productos
Optica Pack - Base unit with two drawers, ceramic basin, mirror and LED spotlight
Optica Pack - Base unit with two drawers, ceramic basin, mirror and LED spotlight
Optica Pack - Base unit with two drawers, ceramic basin, mirror and LED spotlight
Optica Pack - Base unit with two drawers, ceramic basin, mirror and LED spotlight
Optica Pack - Base unit with two drawers, ceramic basin, mirror and LED spotlight
Optica Pack - Base unit with two drawers, ceramic basin, mirror and LED spotlight
    Roca

    Optica Pack - Base unit with two drawers, ceramic basin, mirror and LED spotlight

    Traducido por Google,
    Pack - Mueble base con dos cajones, lavabo de cerámica, espejo y foco LED. Grifo no incluido. Una amplia selección de muebles y lavabos con un aire juvenil y urbano, Optima está optimizada para la flexibilidad y el estilo. Con dos cajones y tiradores ergonómicos sutilmente integrados en el mueble, los muebles Optica combinan a la perfección con los lavabos Stonex® unik en blanco brillante.
    Especificaciones
    • Optional: A817018339 Set of two optional legs. A816819409 - Organizing box. A816820409 - Organizing box.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia852462XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosOptica
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)580
    • Ancho (mm)990
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework