Publique sus productos
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
    Roca

    Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish

    Traducido por Google,
    Unik - Mueble base con dos cajones y lavabo de cerámica en acabado blanco mate. Grifería no incluida. Moderno y sofisticado mueble de baño con lavabo integrado de Stonex® en un elegante acabado mate.
    Especificaciones
    • Optional: A816819409 - Organizing box. A816820409 – Organizing box.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia852485XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosTenue
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)650
    • Ancho (mm)460
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework