Publique sus productos
Linea Pack - Base unit with two drawers, basin and Eidos LED mirror
Linea Pack - Base unit with two drawers, basin and Eidos LED mirror
Linea Pack - Base unit with two drawers, basin and Eidos LED mirror
Linea Pack - Base unit with two drawers, basin and Eidos LED mirror
Linea Pack - Base unit with two drawers, basin and Eidos LED mirror
    Roca

    Linea Pack - Base unit with two drawers, basin and Eidos LED mirror

    Traducido por Google,
    Pack: Mueble base con dos cajones, lavabo y espejo LED Eidos. Grifo no incluido. El elegante diseño de Linea aporta una elegancia discreta a cualquier baño. Su lavabo y mueble integrados ofrecen un almacenamiento perfecto, optimizando el espacio. Disponible en relajantes tonos naturales, Linea combina versatilidad con un atractivo atemporal, ofreciendo una solución elegante y funcional para la vida moderna.
    Especificaciones
    • Optional: A816819409 - Organizing box. A816820409 - Organizing box. A817018339 - Set of two optional legs.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia852494xxx
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosLinea
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)625
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)455
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework