Publique sus productos
Volia - Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matching finish
Volia - Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matching finish
    Roca

    Volia - Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matching finish

    Traducido por Google,
    Unik: Mueble bajo con dos cajones y lavabo de cerámica a juego. Volia es una sofisticada colección de muebles y lavabos con bordes elegantemente redondeados, una refinada paleta de colores y tamaños versátiles. Para una estética armoniosa, los muebles y lavabos se pueden combinar en acabados a juego: gris arena, ónix o blanco mate. Los detalles interiores incluyen organizadores de chapa de madera natural.
    Especificaciones
    • Compatible products: A816819409 Organising box A816820409 Organising box
    Especificaciones técnicas
    • Referencia852539XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosVolia
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)565
    • Ancho (mm)610
    • Profundidad (mm)510
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework