Publique sus productos
MINI Unik (base unit and basin)
MINI Unik (base unit and basin)
MINI Unik (base unit and basin)
MINI Unik (base unit and basin)
    Roca

    MINI Unik (base unit and basin)

    Traducido por Google,

    Unik (mueble bajo y lavabo)
    Colores y acabados: Arena textura, Roble textura y Blanco brillo

    Especificaciones
    • Compatible with: 816761001 Set of 2 furniture hooks
    Especificaciones técnicas
    • Referencia855873xxx
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosMini
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)575
    • Ancho (mm)250
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Unit Modules
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings