PRISMA Unik mueble base (un cajón y lavabo derecha) 1100 x 460 x 450
4.6(12 reseñas)
Mueble base con un cajón y lavabo derecha.
Medidas:
Longitud: 1100 mm.
Ancho: 460 mm.
Altura: 450 mm.
Especificaciones
Instalación de la grifería: En el lavabo
Lavabo / Agujeros para grifería: 1 Insinuado, 1 Agujero practicado, 1 Insinuado
Lavabo / Posición de la repisa: Izquierda
Lavabo / Repisa integrada
Material / Lavabo: Porcelana
Material / Mueble base: Aglomerado, MDF, Melamina
Mueble base / Bandejas interiores: 1
Mueble base / Cajones interiores: 1
Mueble base / Combinación de puertas y cajones: 1 Cajón
Mueble base / Estructura: Cajones
Mueble base / Separadores internos
Mueble base / Sistema de apertura y cierre: Cajones con cierre amortiguado
Sifón economizador de espacio incluído
Tipo de instalación: Suspendido
Incluye
327541..0 Prisma Lavabo de porcelana suspendido o de sobremueble derecha
Opcional
816761001 Prisma Set de 2 colgadores para mueble
816760001 Prisma Toallero lateral para mueble
816819409 Prisma Caja organizadora
816820409 Prisma Caja organizadora