Publique sus productos
LUNA 600 Mirror cabinet
Roca

LUNA 600 Mirror cabinet

4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
Traducido por Google,
Gabinete con espejo
Especificaciones
  • Compatible with: 813092100 LED Spotlight 8,6W
Especificaciones técnicas
  • Referencia857375472
  • Familia de productoMirror cabinets
  • Grupo de productosLuna
  • Día de publicación2021-05-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)700
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)146
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniClass Bathroom Cabinets