Publique sus productos
EIDOS 600 Mirror cabinet with integrated lighting
Roca

EIDOS 600 Mirror cabinet with integrated lighting

Traducido por Google,
Mueble espejo con iluminación integrada. Acabado neutro para combinar con cualquier colección de mobiliario. Bisagras apertura 110° con cierre amortiguado. Naturlight: luz neutra que proporciona una iluminación natural similar a la luz del día. Tecnología LED de alta eficiencia y bajo consumo, integrada en toda la parte superior. Eidos es una colección de espejos con iluminación perimetral LED que aportan un aspecto elegante y minimalista a cualquier espacio de baño.
Especificaciones técnicas
  • Referencia857378472
  • Familia de productoEidos
  • Grupo de productosMirror
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)700
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)146
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAglomerado
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
  • Clasificación IFC Electrodoméstico
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniClass Mirrors
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings