Publique sus productos
Inspira Column unit with two doors
Inspira Column unit with two doors
Inspira Column unit with two doors
Inspira Column unit with two doors
Inspira Column unit with two doors
    Roca

    Inspira Column unit with two doors

    Traducido por Google,
    Mueble columna con dos puertas. Inspira es una colección sorprendente que combina un diseño innovador con formas atrevidas y un estilo atemporal. Cuenta con finos marcos de aluminio, lavabos Fineceramic® y colores contemporáneos. La colección ofrece opciones flexibles, que incluyen unidades flotantes de un cajón o unidades tradicionales de dos cajones, con mayor almacenamiento y funcionalidad.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia857848XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosInspira
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1750
    • Ancho (mm)323
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework