Publique sus productos
Inspira Auxiliary unit with one drawer
Inspira Auxiliary unit with one drawer
Inspira Auxiliary unit with one drawer
Inspira Auxiliary unit with one drawer
Inspira Auxiliary unit with one drawer
    Roca

    Inspira Auxiliary unit with one drawer

    Traducido por Google,
    Mueble auxiliar con un cajón. Inspira es una colección sorprendente que combina un diseño innovador con formas atrevidas y un estilo atemporal. Cuenta con finos marcos de aluminio, lavabos Fineceramic® y colores contemporáneos. La colección ofrece opciones flexibles, que incluyen unidades flotantes de un cajón o unidades tradicionales de dos cajones, con mayor almacenamiento y funcionalidad.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia857853XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosInspira
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)280
    • Ancho (mm)485
    • Profundidad (mm)785
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework