Publique sus productos
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
    Roca

    Verso - Base unit with one drawer

    Traducido por Google,
    Mueble bajo con un cajón. Diseñada para ofrecer flexibilidad, la colección Verso brinda un estilo sofisticado con acabados de primera calidad. Su sistema modular permite configuraciones personalizadas con diferentes combinaciones de cajones, puertas y estantes para adaptarse a diversas necesidades de baño.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia858031XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosVerso
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)275
    • Ancho (mm)1185
    • Profundidad (mm)454
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Unit Modules
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets