Publique sus productos
Meridian Base unit with two drawers for basin
Roca

Meridian Base unit with two drawers for basin

Traducido por Google,
Mueble bajo con dos cajones para lavabo. Sencillez, tonos neutros y un acabado refinado definen una colección que destaca por su equilibrio entre funcionalidad y elegancia. Con sus formas ligeras y fluidas y sus sutiles curvas, Meridian se integra a la perfección en espacios contemporáneos.
Especificaciones
  • Compatible with: A327742000 Wall-hung Fineceramic® basin
Especificaciones técnicas
  • Referencia858101XXX
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosMeridian
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-05-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)565
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)460
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Diseñado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Unit Modules
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniClass Bathroom Cabinets