Publique sus productos
BERLIN PLUS 460mm Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

BERLIN PLUS 460mm Stainless steel single bowl kitchen sink

4.8 de 5 estrellas4.8(9 reseñas)
Traducido por Google,
PLUS - Fregadero de una cubeta de acero inoxidable Berlin de 460 mm, una colección de fregaderos de líneas rectas y ángulos suaves, disponible con senos en dos profundidades. Instalación bajo encimera para ganar más diseño, higiene y comodidad.
Especificaciones
  • Optional: 861104000 BERLIN Soap dispenser Compatible with: 506405407 AQUA Trap for single bowl kitchen sinks 506405607 AQUA Space saving trap for single bowl kitchen sinks
Especificaciones técnicas
  • Referencia870B10400
  • Familia de productoKitchen sinks
  • Grupo de productosBerlin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)200
  • Ancho (mm)460
  • Profundidad (mm)460
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
  • Descripción Uniclass 2015Kitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures