Publique sus productos
J Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer
Roca

J Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer

Traducido por Google,
Fregadero de cocina de una cubeta de acero inoxidable y escurridor derecho
Especificaciones
  • Optional with: A506405407.Trap for single bowl kitchen sinks A506405607 Space saving trap for single bowl kitchen sinks
Especificaciones técnicas
  • Referencia870F30801
  • Familia de productoKitchen sinks
  • Grupo de productosJ
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)155
  • Ancho (mm)490
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
  • Descripción Uniclass 2015Kitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures