Publique sus productos
LISBOA 450 Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

LISBOA 450 Stainless steel single bowl kitchen sink

Traducido por Google,
Fregadero de cocina de un seno de acero inoxidable
Especificaciones
  • Optional: 861104000 Soap dispenser 862190000 Rollmat stainless steel
Especificaciones técnicas
  • Referencia870M10450
  • Familia de productoKitchen sinks
  • Grupo de productosLisboa
  • Día de publicación2021-03-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)180
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures