Publique sus productos
BUDAPEST 860 Right single bowl stainless steel sink
Roca

BUDAPEST 860 Right single bowl stainless steel sink

Traducido por Google,
Fregadero de acero inoxidable de una cubeta Cubeta: derecha
Especificaciones
  • Optional: 865090000 Square kitchen sink basket stainless steel
Especificaciones técnicas
  • Referencia870N30860
  • Familia de productoKitchen sinks
  • Grupo de productosBudapest
  • Día de publicación2021-03-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)180
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)860
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures