Publique sus productos
ROMA 400 Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

ROMA 400 Stainless steel single bowl kitchen sink

4.7 de 5 estrellas4.7(10 reseñas)
Traducido por Google,
Fregadero de cocina de un seno de acero inoxidable
Especificaciones
  • Optional: 861104000 Soap dispenser 862190000 Rollmat stainless steel
Especificaciones técnicas
  • Referencia870P10400
  • Familia de productoKitchen sinks
  • Grupo de productosRoma
  • Día de publicación2021-03-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)200
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures