Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
roca/products/e3ed692d-868a-4e23-a1f8-96f984dfb0ea
Inicio
Categorías
Cocina
Fregaderos
PORTO 450 Single bowl stainless steel sink
Disponible en Estados Unidos
Roca
Seguir
PORTO 450 Single bowl stainless steel sink
Traducido por Google,
Ver original
Fregadero de acero inoxidable de un seno
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
870R10400
Familia de producto
Kitchen sinks
Grupo de productos
Porto
Día de publicación
2021-05-26
Número de edición
1
Altura (mm)
180
Ancho (mm)
450
Profundidad (mm)
450
Links
Links
Instalación URL
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=870R10400
Video tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descripción técnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/870R10400/
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Acero Inoxidable
Diseñado en
España
Fabricado en
España
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Cocina - Fregaderos
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Nombre UNSPSC
Sinks
Código UNSPSC
30181504
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_96_45
Descripción Uniclass 2015
Kitchen sinks
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Sinks
Número OmniClass
23-31 13 00
Título OmniClass
Sinks
CSI UniFormat II Código
D2010
CSI UniFormat II Título
Plumbing Fixtures
Productos similares
Roca
PRAGA 790mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.6
(
32
)
Descargar
Roca
PRAGA 550mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.4
(
37
)
Descargar
Roca
J 900 Double bowl kitchen sink
4.5
(
20
)
Descargar
Roca
PRAGA 500mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.8
(
17
)
Descargar
Roca
BEVERLY 500 Double bowl kitchen sink
Descargar
Roca
BERGEN 860 QUARZEX® double bowl kitchen sink
4.3
(
9
)
Descargar